norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero UNI lock
42755

Piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio ad alta resistenza.Nota:Le piastre intercambiabili sono particolarmente adatte per la rapida sostituzione di dispositivi su piastre di serraggio a punto zero.
Rettificate su entrambi i lati, calibro dei bulloni di fissaggio standard 200 mm. Complete di bulloni di fissaggio e maniglie.
Su richiesta:Altri calibri e misure speciali.Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre intercambiabili per sistema di serraggio a punto zero UNI lock

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaBH

LL1Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42755-1000200200A19925199-7,440,00 €
42755-2200200200B199253992006,020,00 €
42755-4200400400C3992539920011,880,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40