norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di serraggio integrato UNI Lock
42780-15

Dispositivo di serraggio integrato UNI Lock

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I dispositivi di serraggio integrati UNI lock possono essere utilizzati nelle tavole delle macchine, in dispositivi (piastre, cubi, torri ecc.) con o senza sporgenza in tutte le posizioni.
La struttura modulare permette di adattare in modo ottimale il numero e la distanza dei tenditori al processo di serraggio. I dispositivi di serraggio integrati sono disponibili con e senza spina antitorsione.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione).
Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.

Con i bulloni di fissaggio UNI lock e le viti di fissaggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta:
- Forza di tenuta (M10) 35.000N
- Forza di tenuta (M12) 50.000N
- Forza di tenuta (M16) 75.000N

Fornitura:
1 modulo di serraggio incl. 6x viti di fissaggio.
6x cappucci di protezione per viti.
2x O-Ring attacco aria.
1x O-Ring di montaggio.
Dati tecnici:- Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
- Pressione turbo: 6 bar
- Attacco aria: G 1/8
- Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm
Nota disegno:
1) O-ring (Ø8x2)
2) O-ring (Ø138)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Dispositivo di serraggio integrato UNI Lock

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione

D

D1HH1CADAcc.PrezzoOrdinare
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40