norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
UNI lock Modulo di serraggio doppio
42782

UNI lock Modulo di serraggio doppio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Superfici funzionali cementate e rettificate.Nota:I moduli di serraggio doppio UNI lock sono particolarmente adatti per il serraggio diretto dei pezzi da lavorare. I pezzi da lavorare con geometrie complesse possono quindi essere lavorati completamente su 4 e 5 lati.
I moduli di serraggio doppio UNI lock possono essere montati in tutte le posizioni.
Le forze di serraggio elevate vengono prodotte dal pacchetto a molle integrato (l'unità è serrata senza pressione). Il processo di sblocco avviene pneumaticamente.
Con i bulloni di fissaggio UNI lock in unione con le viti di serraggio M10, M12, M16 sono possibili le seguenti forze di tenuta:
forza di tenuta (M10) 35.000N
forza di tenuta (M12) 50.000N
forza di tenuta (M16) 75.000N

Fornitura:
1 pz. modulo di serraggio doppio incl. 3x attacchi per l'aria.
Dati tecnici:Pressione di apertura: 6 bar, aria lubrificata
Pressione turbo: 6 bar
Attacco aria: G 1/8
Accuratezza di ripetibilità ≤ 0,005 mm

Disegni

UNI lock Modulo di serraggio doppio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Tipo

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
42782-1381500Morsa Doppia13,60,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40