norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Perno di protezione per moduli di serraggio
42796

Perno di protezione per moduli di serraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio.Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Perno di protezione per la copertura del foro. Particolarità:
RoHS

Disegni

Perno di protezione per moduli di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DimensioniCADAcc.PrezzoOrdinare
42796-040vedere il disegno0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40