norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Perno di centraggio per perforazione direzionale
03112

Perno di centraggio per perforazione direzionale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato.
Diametro del foro di centraggio rettificato.
Nota:I perni di centraggio per foro direzionale sono adattati per gli elementi di base 01263, 01265 e 01850.Particolarità:
RoHS

Disegni

Perno di centraggio per perforazione direzionale

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DLCADAcc.PrezzoOrdinare
03112-200752075 22,68 €
03112-200892089 25,94 €
03112-2512525125 33,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40