Rosette sferiche forma C DIN 6319, edizione 10/0
07420_C

Rosette sferiche forma C DIN 6319, edizione 10/0

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Rosette sferiche forma C DIN 6319, edizione 10/0
  • Rosette sferiche forma C DIN 6319, edizione 10/0
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione o acciaio inox.
Forma G, acciaio da bonifica, trattato termicamente a auf HV 390 ±40.
Versione:Modello in acciaio cementato.
Modello in acciaio inox non temprato, non trattato.
Nota:Per i fori oblunghi utilizzare le rondelle coniche modello G.

Disegni

Rosette sferiche forma C DIN 6319, edizione 10/0

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio da cementazione
N. ordine
Acciaio inox
Forma

D1D3H1H2R1per
perni Ø
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
Filtro
07420-105-C5,2510,50,427,55-
07420-10607420-0106C6,4120,72,3969/6
07420-10807420-0108C8,4170,63,212817/12
07420-11007420-0110C10,5210,84151026/16
07420-11207420-0112C13241,14,6171238/24
07420-114-C15281,25221453
07420-11607420-0116C17301,35,3221673/45
07420-12007420-0120C213626,32720117/71
07420-12407420-0124C25442,48,23224168/105
07420-13007420-0130C31563,611,24130269/191
07420-13607420-0136C37684,6145036394/-
07420-14207420-0142C43786,5175842542/-
07420-14807420-0148C50928216748714/-
07420-156-C581039,5237956960
07420-164-C66120122793641269
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40