norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Bussole filettate per sistemi modulari
42500

Bussole filettate per sistemi modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente a 1100-1300 N/mm².Nota:Le istruzioni per il montaggio per la sostituzione delle bussole filettate.

Inserire la bussola di passaggio e filettata:
1. Ingrassare la bussola di passaggio e filettata.
2. Inserire il collante nel foro (Loctite 638).
3. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola filettata e avvitare.
4. Inserire il collante (Loctite 638) nella bussola di passaggio. Se la bussola di passaggio non può essere raggiunta manualmente, servirsi di un utensile di montaggio come mostrato nell'esempio di utilizzo.
5. Rimuovere il collante fuoriuscito dalla bussola di passaggio e filettata prima dell'indurimento.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Bussole filettate per sistemi modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD2LCADAcc.PrezzoOrdinare
42500-01508305003M8M12x1,7512su richiesta
42500-01012304003M12M16x1,515su richiesta
42500-01016405003M16M20x1,518su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40