norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari
01126-10

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre di base rotonde con foratura a griglia sono utilizzate per la costruzione di attrezzature modulari. Queste piastre di base si posizionano e si fissano direttamente sulle tavole delle macchine.
Le perforazioni direzionali servono per orientare la piastra di base sulla tavola della macchina.
Ordinare separatamente i posizionatori per le piastre di base.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre di base ghisa grigia rotonde con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineD2H

DD1D4L2L6N1=Numero dei
fori modulari
NL=Numero
dei fori
d montaggio
NB=Numero
dei fori
d montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01126-10-212300503005012M12M121502202455 su richiesta
01126-10-212400504005012M12M122503204477 su richiesta
01126-10-212500505005012M12M163004006899 su richiesta
01126-10-212600506005012M12M16400500961111 su richiesta
01126-10-216500505005016M16M163004006899 su richiesta
01126-10-216600506005016M16M16400500961111 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40