norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Per pezzi da lavorare di dimensioni maggiori
è possibile collegare fra di loro le piastre modulari con raccordi 42580-400.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Piastre modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01126-165060con fori modulari16 F7M16120105in uscita0,00 €

Piastre modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
Peso
ca. kg
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01126-006080ohne Rasterbohrungen---184in uscita0,00 €
01126-126080con fori modulari12 F7M12192175in uscita0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40