Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Per pezzi da lavorare di dimensioni maggiori
è possibile collegare fra di loro le piastre modulari con raccordi 42580-400.

Disegni

Piastre modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare
01126-006080--- 0,00 €
01126-12608012 F7M12192 0,00 €
01126-16608016 F7M16192 0,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40