norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate
01127

Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Le piastre intercambiabili con superfici di serraggio prelavorate vengono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Le piastre intercambiabili possono essere lavorate su richiesta specifica del cliente.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre intercambiabili ghisa grigia con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HH3L2Numero dei
fori di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01127-1004040400403703505 852,15 €
01127-1005050500404704507 1.070,65 €
01127-1006363630406005807 1.529,50 €
01127-1008080800507707507 2.534,60 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40