Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.
Le piastre modulari sono utilizzate insieme alle squadre di fissaggio 01245 (Figura 1). Il posizionamento delle piastre modulari avviene per mezzo di viti a spallamento 07533-1 inserite nei fori di montaggio. Le viti a testa cilindrica DIN 912 servono solo a un ulteriore fissaggio. La figura 2 mostra una ulteriore variante di applicazione. Le squadre di fissaggio bilaterali 01267 si adattano per le loro misure alle piastre modulari.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BCDEFNumero dei
fori modulari
Vite a spallamento
corrispondente
CADAccess.PrezzoOrdinare
01127-003040--398298250200300-07533-112055 886,91 €
01127-004050--498398350300400-07533-112055 1.213,81 €
01127-005060--598498450400500-07533-112055 1.640,98 €
01127-12304012F7M123982982502003004807533-1120550,00 €
01127-12405012F7M124983983503004008007533-1120550,00 €
01127-12506012F7M1259849845040050012007533-1120550,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40