norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
01148

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le piastre con fori modulari sono utilizzate per il montaggio di attrezzature modulari. Queste piastre si posizionano e si fissano direttamente sulla tavola della macchina.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le piastre di staffaggio sono adattate alle tavole per macchine utensili secondo DIN55201 e JIS6337-1980.
I posizionatori per il fissaggio delle piastre di staffaggio sulle tavole delle macchine secondo la norma DIN 55201 devono essere ordinati separatamente.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari
Piastre di staffaggio in ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=Numero dei
fori modulari
NL=Numero
dei fori
d montaggio
NB=Numero
dei fori
d montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01148-21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 su richiesta
01148-21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 su richiesta
01148-21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 su richiesta
01148-21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 su richiesta
01148-21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 su richiesta
01148-21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 su richiesta
01148-21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 su richiesta
01148-21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40