norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori modulari e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le piastre corrispondono alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980. Le piastre possono essere fornite senza fori modulari. Vedere numero d'ordine senza indicazione A e numero dei fori modulari.
Altre dimensioni su richiesta.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Piastre con fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre con fori modulari
Piastre con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BSNumero dei
fori modulari
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01148-124040con fori modulari12F7M12555059in uscita0,00 €

Piastre senza fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Piastre senza fori modulari
Piastre senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

BSStatoCADAcc.PrezzoOrdinare
01148-004040ohne Rasterbohrungen5550in uscita1.436,88 €
01148-008080ohne Rasterbohrungen13560in uscita3.666,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40