Squadra di fissaggio senza fori modulari
01263_OR

Squadra di fissaggio senza fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.
La superficie di serraggio è dotata di una maggiorazione di 1 mm.
Nota:Le squadre sono adattate alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione.

Disegni

Squadra di fissaggio senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

B1CDEE1FGHJCADAcc.PrezzoOrdinare
01263-004047ohne Rasterbohrungen450615547020024 ±0,285204589 2.128,29 €
01263-005058ohne Rasterbohrungen550667558025024 ±0,295205089 2.782,83 €
01263-006376ohne Rasterbohrungen7007610076031549 ±0,21002555114 4.233,36 €
01263-008090ohne Rasterbohrungen8008113590040049 ±0,21002560114 5.643,77 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40