Squadra di fissaggio bilaterale
01265

Squadra di fissaggio bilaterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione. Nel modello senza fori modulari, le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm ±0,2 mm.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano bilateralmente di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di dispositivi o direttamente su entrambe le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato della squadra nel posizionare i diversi pezzi. Le squadre di fissaggio bilaterali sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

AB1CDEE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare
01265-1240151con fori modulari55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 su richiesta
01265-1250201con fori modulari65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 su richiesta
01265-126325con fori modulari703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 su richiesta
01265-1650201con fori modulari65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 su richiesta
01265-166325con fori modulari703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 su richiesta
01265-168030con fori modulari803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 su richiesta

Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

B1CDEE1GHCADAccess.PrezzoOrdinare
01265-0040151ohne Rasterbohrungen55355055151±0,220075,5 ±0,22050 3.236,38 €
01265-005020ohne Rasterbohrungen55355075201±0,2250101,5 ±0,22050 3.950,09 €
01265-0050201ohne Rasterbohrungen65365075201±0,2250101,5±0,22050 4.265,25 €
01265-006325ohne Rasterbohrungen703700100251±0,2315125,5±0,22555 6.266,97 €
01265-0063251ohne Rasterbohrungen803800100251±0,2315125,5±0,22555 6.797,04 €
01265-008030ohne Rasterbohrungen803800135301±0,2400150,5±0,22560 9.113,93 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40