Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari
01265_MR

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano bilateralmente di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di dispositivi o direttamente su entrambe le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato della squadra nel posizionare i diversi pezzi. Le squadre di fissaggio bilaterali sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

AB1CDEE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare
01265-1240151con fori modulari55355055150±0,0320075 ±0,03205012F7M12126 su richiesta
01265-1250201con fori modulari65365075200±0,03250100 ±0,03205012F7M12198 su richiesta
01265-126325con fori modulari703700100250±0,03315125 ±0,03255512F7M12264 su richiesta
01265-1650201con fori modulari65365075200±0,03250100 ±0,03205016F7M16198 su richiesta
01265-166325con fori modulari703700100250±0,03315125 ±0,03255516F7M16264 su richiesta
01265-168030con fori modulari803800135300±0,03400150 ±0,03256016F7M16420 su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40