Squadra di fissaggio bilaterale
01267

Squadra di fissaggio bilaterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione.Nota:Su entrambi i lati delle squadre di fissaggio bilaterali è possibile posizionare e fissare piastre modulari 01127. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio. Il posizionamento delle squadre di fissaggio bilaterali è possibile con l'ausilio di perni di centraggio 03110 e tasselli guida scorrevoli.

Selezione/filtro articoli

N. ordine

ABCDEFGHJKLMNRSTPeso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
01267-1230403743982503252003004060200301502601607069M1262 1.788,35 €
01267-1240504744982504253004004070200352003602607069M12112,6 2.533,68 €
01267-1250605745983005254005005070200352004583607570M16153 3.374,02 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40