Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari
01850_MR

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento con finitura di precisione precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di
una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle colonne di montaggio si riempiano di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di elementi del dispositivo o direttamente su tutte e quattro le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato nel posizionare i diversi pezzi. Le colonne di montaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

BCDEE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare
01850-1240251con fori modulari55355055250±0,03200125 ±0,03205012F7M12144 0,00 €
01850-1250301con fori modulari65365075300±0,03250150 ±0,03205012F7M12220 su richiesta
01850-1650301con fori modulari65365075300±0,03250150 ±0,03205016F7M16220 su richiesta
01850-126335con fori modulari703700100350±0,03315175 ±0,03255512F7M12288 su richiesta
01850-166335con fori modulari703700100350±0,03315175 ±0,03255516F7M16288 su richiesta
01850-168050con fori modulari803800135500±0,03400250 ±0,03256016F7M16504 su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40