norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari
01854

Torrette di serraggio ghisa grigia 4 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari
Torrette di serraggio ghisa grigia  4 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

H1DD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8Numero dei
fori modulari
NL=Numero
dei fori
d montaggio
NB=Numero
dei fori
d montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01854-212400504005005012M1220M16M12M16250320300200200150551256417 su richiesta
01854-212400654006505012M1220M16M12M162503203002002001505512588110 su richiesta
01854-212500605006005012M1220M16M12M16300400200-2502007515012029 su richiesta
01854-212500755007505012M1220M16M12M16300400200-25020075150156212 su richiesta
01854-212630706307005012M1225M16M16M16350500400-315200100200192311 su richiesta
01854-212630856308505012M1225M16M16M16350500400-315200100200240314 su richiesta
01854-212800808008005012M1225M16M16M16500640600400400300135300336513 su richiesta
01854-2128010080010005012M1225M16M16M16500640600400400300135300432517 su richiesta
01854-216400504005005016M1620M16M12M16250320300200200150551256417 su richiesta
01854-216400654006505016M1620M16M12M162503203002002001505512588110 su richiesta
01854-216500605006005016M1620M16M12M16300400200-2502007515012029 su richiesta
01854-216500755007505016M1620M16M12M16300400200-25020075150156212 su richiesta
01854-216630706307005016M1625M16M16M16350500400-315200100200192311 su richiesta
01854-216630856308505016M1625M16M16M16350500400-315200100200240314 su richiesta
01854-216800808008005016M1625M16M16M16500640600400400300135300336513 su richiesta
01854-2168010080010005016M1625M16M16M16500640600400400300135300432517 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40