norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di serraggio prelavorate
01855

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e di serraggio con finitura di precisione.
Le superfici di serraggio sono prelavorate con una maggiorazione di 1 mm.
Nota:Le torrette di serraggio con superfici di serraggio prelavorate offrono un modo veloce ed economico per produrre corpi base con griglia specifica o forature individuali. Il piede è predisposto per il montaggio sulla tavola della macchina. Le due superfici di serraggio possono essere lavorate a misura dal cliente. Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di serraggio prelavorate
Torrette di serraggio ghisa grigia 6 lati con superfici di serraggio prelavorate

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HH1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrezzoOrdinare
01855-100400504005005020M16M12M1625132030020020015055144,6 su richiesta
01855-100400654006505020M16M12M1625132030020020015055144,6 su richiesta
01855-100500605006005020M16M12M16301400200-25020075173,6 su richiesta
01855-100500755007505020M16M12M16301400200-25020075173,6 su richiesta
01855-100630706307005025M16M16M16351500400-315200100202,6 su richiesta
01855-100630856308505025M16M16M16351500400-315200100202,6 su richiesta
01855-100800808008005025M16M16M16501640600400400300135289,6 su richiesta
01855-1008010080010005025M16M16M16501640600400400300135289,6 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40