norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Torrette di serraggio ghisa grigia  8 lati con fori modulari
01856

Torrette di serraggio ghisa grigia 8 lati con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di appoggio e serraggio lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,02 mm.
Le torrette di serraggio con fori modulari sono utilizzate sui centri di lavoro orizzontali.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
Le torrette di serraggio sono compatibili con le tavole per macchine utensili a norma DIN 55201 e JIS6337-1980.
Si devono ordinare separatamente i posizionatori a norma DIN 55201 per fissare le piastre sulle tavole delle macchine.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
I golfari maschio per il trasporto sono inclusi nella consegna.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Su richiesta:altre dimensioni.Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 (D3/D4)
Particolarità:
RoHS

Disegni

Torrette di serraggio ghisa grigia  8 lati con fori modulari
Torrette di serraggio ghisa grigia  8 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineLH

L1DD1D2D3D4D5H1L2L3L4L5L6L7L8Numero dei
fori modulari
NL=Numero
dei fori
d montaggio
NB=Numero
dei fori
d montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
01856-2124005040050025012M1220M16M12M16503203002002001505510312817 su richiesta
01856-2124006540065025012M1220M16M12M165032030020020015055103176110 su richiesta
01856-2125006050060030012M1220M16M12M1650400200-2502007512416019 su richiesta
01856-2125007550075030012M1220M16M12M1650400200-25020075124208112 su richiesta
01856-2126307063070035012M1225M16M16M1650500400-315200100145192111 su richiesta
01856-2126308563085035012M1225M16M16M1650500400-315200100145240114 su richiesta
01856-2128008080080050012M1225M16M16M1650640600400400300135207448313 su richiesta
01856-21280100800100050012M1225M16M16M1650640600400400300135207576317 su richiesta
01856-2164005040050025016M1620M16M12M16503203002002001505510312817 su richiesta
01856-2164006540065025016M1620M16M12M165032030020020015055103176110 su richiesta
01856-2165006050060030016M1620M16M12M1650400200-2502007512416019 su richiesta
01856-2165007550075030016M1620M16M12M1650400200-25020075124208112 su richiesta
01856-2166307063070035016M1625M16M16M1650500400-315200100145192111 su richiesta
01856-2166308563085035016M1625M16M16M1650500400-315200100145240114 su richiesta
01856-2168008080080050016M1625M16M16M1650640600400400300135207448313 su richiesta
01856-21680100800100050016M1625M16M16M1650640600400400300135207576317 su richiesta
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40