Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A
03107

Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1, 03108 forma B).

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio per utensili
N. ordine
Acciaio inox
A

BCDEFGHJFiltro
03107-0803107-5088881082M36R 2
03107-1003107-51010101013102,5M36R 2,5
03107-1203107-51212121215123M48R 3
03107-1603107-51616161620164M510R 4
03107-2003107-52020202025205M510R 5
03107-25-25252525256M510R 6
03107-30-30303030308M612R 8
03107-40-404040404010M612R 10
03107-50-505050505012M612R 12
03107-0503107-505555652M2,54,5R 1
03107-0603107-506666862M35R 1
03107-1403107-51414141417143,5M48R 3,5
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40