Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C
03107

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
  • 2
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1, 03108 forma B).

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma C

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio per utensili
N. ordine
Acciaio inox
A

BCDEFGHJKFiltro
03107-08203107-50828881082M36R 21,9
03107-10203107-510210101013102,5M36R 2,52,5
03107-12203107-512212121215123M48R 32,5
03107-16203107-516216161620164M510R 44,3
03107-20203107-520220202025205M510R 55
03107-252-25252525256M510R 65,6
03107-302-30303030308M612R 88,8
03107-402-404040404010M612R 1012,8
03107-502-505050505012M612R 1216,7
03107-05203107-5052555652M2,54,5R 11,5
03107-06203107-5062666862M35R 11,8
03107-14203107-514214141417143,5M48R 3,53,9
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40