Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D
03108

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1, 03108 forma B).

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio per utensili
N. ordine
Acciaio inox
A

BCDEFGHJKFiltro
03108-10203108-5102107107102,5M36R 2,52,5
03108-12203108-5122128128123M48R 32,5
03108-16203108-516216121612164M510R 44,3
03108-20203108-520220142014205M510R 55
03108-222-22162216225,5M510R 5,55
03108-252-25182518256M510R 65,6
03108-06203108-5062646462M2,54,5R 11,7
03108-08203108-5082868682M36R 22
03108-14203108-514214101410143,5M48R 3,53,76
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40