norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Cono di posizionamento in acciaio
per unità di centraggio
03152-10

Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Cono in acciaio
Sfere in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Cono temprato e rettificato.
Sfere vulcanizzate su cono.
Nota:I coni di posizionamento formano unitamente alle boccole di posizionamento un'unità di centraggio per il posizionamento estremamente preciso di due elementi. Il sistema è in grado di raggiungere una precisione di ripetibilità < 0,003 mm. La gomma vulcanizzata non s'infragilisce ed è insensibile alle contaminazioni o ai trucioli. I trucioli più piccoli, schiacciati non sono un problema per il sistema.Range di temperatura: max. +80 °C.Principio di funzionamento:Nello stato assemblato del cono e della boccola di posizionamento, le sfere sono premute entro il proprio intervallo elastico e fissano entrambi i componenti in cui sono montate con elevata precisione. Per consentire la deformazione delle sfere nel proprio intervallo elastico occorre prestare attenzione esclusivamente a che venga rispettata con precisione la profondità del foro in cui successivamente viene inserita a pressione la boccola di posizionamento. Il cono di posizionamento che penetra nella boccola di posizionamento è fornita già adattata e deve essere disposta soltanto sulla superficie del contropezzo. In seguito si ottiene un sistema di posizionamento del punto zero estremamente preciso.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Nota tecnica per unità di centraggio 352 kB

Disegni

Cono di posizionamento in acciaio
per unità di centraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniD1

D2H
min.
L
max.
L1T
min.
per codice articoloCADAcc.PrezzoOrdinare
03152-10-116M41217,59903152-11-1 27,15 €
03152-10-3310M82135181803152-11-3 27,15 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40