Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Descrizione Materiale: Acciaio da bonifica. Versione: brunito.
Inclinazione (30°) e superfici di appoggio rettificate.
Nota: I prisma da officina a destra e sinistra vengono utilizzati per il posizionamento delle parti tonde. I prisma da officina permettono un adeguamento ai rispettivi diametri dei pezzi.

Disegni (sintesi completa)

Blocchi a V

Blocchi a V esecuzione destra

Maggiori informazioni

Disegni

Blocchi a V esecuzione destra

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:ABCD
min.
D
max.
Vite a
spallamento
corrispondente
CAD Access. Prezzo Ordinare
42520-6301230a destra12 F7M12235060007533-112055 su richiesta
42520-6301630a destra16 F7M16205060007533-116055 su richiesta

Blocchi a V esecuzione sinistra

Maggiori informazioni

Disegni

Blocchi a V esecuzione sinistra

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione:ABCD
min.
D
max.
Vite a
spallamento
corrispondente
CAD Access. Prezzo Ordinare
42520-6311230a sinistra12 F7M12235060007533-112055 su richiesta
42520-6311630a sinistra16 F7M16205060007533-116055 su richiesta
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40