norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Anello elastico in ottone.
Versione:Vite di serraggio brunita.
Anello elastico in finitura naturale.
Nota:I perni di fissaggio possono essere fissati direttamente alla tavola mediante tasselli. Con classi di tolleranza ridotte (js6) in altezza viene garantito un serraggio parallelo alla tavola.
L'intervallo di serraggio è pari a 8 – 40 mm. Sono inoltre disponibili le viti di serraggio per gli intervalli 40 – 67 e 65 – 87 mm.
Il disco intermedio evita danni alla tavola e lo spostamento durante il serraggio. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Viti di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Intervallo di serraggioCADAcc.PrezzoOrdinare
04395-406740-67 48,83 €
04395-658765-87 54,15 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40