norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e brunito.Nota:Con questi morsetti è possibile bloccare in particolare pezzi bassi. Grazie all'effetto cuneo delle griffe il pezzo viene premuto in modo costante e sicuro contro la tavola.
"H1" e "X" con profondità massima della scanalatura a T secondo DIN 650.
Per ottenere altezze di serraggio più ridotte con profondità delle cave minime , il blocco di serraggio può essere rettificato della misura X.

Disegni

Tenditore piatto per cava a T

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Larghezza
cava
CLBH

H1
min.
H1
max.
XH2F
kN
F1
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04470-12121,85218313,58,55750,6 40,85 €
04470-14141,85522342,57,5585,50,7 45,21 €
04470-16162,56825414116980,9 52,22 €
04470-18182,57128432961091 53,95 €
04470-22223893553514914161,9 87,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40