norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio colato.
Ganasce per morsa in acciaio da cementazione.
Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Staffe di arresto per pezzi o dispositivi bloccati o fissati con una ganascia stabile alla tavola della macchina. Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati e uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze.

Usando un tassello piatto, è possibile posizionare la battuta esattamente nella cava della tavola della macchina.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Battute per ganasce stabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineCompatibile con
larghezza cava
BB1B2D

HH1H3LL1SCADAcc.PrezzoOrdinare
04500-01-1912,14,16,18651920M68538401326612 187,97 €
04500-01-2620,22,24,28,30752620M6100454017785,512 238,81 €
04500-01-3832,36,42903820M612056402119512 289,64 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40