norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Ganasce cementate.
Nota:Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici di fissaggio grezze. Per fissare le ganasce per morse stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!Nota disegno:
1) Coppia di serraggio max. 50 Nm

Disegni

Ganasce per morsa stabili

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con
larghezza cava
L

L1BB1HH1H2H3SS1F
N
F1
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04500-1912,14,16,18177,5112,5651985379940128188002260 290,29 €
04500-2620,22,24,28,30226,5136,5752610045118401211230502770 394,09 €
04500-3832,36,42262,5157,5903812055145401215294003330 574,83 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40