norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonica temprato.
Versione:verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.

La staffa di fissaggio laterale e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.

Forma A: 4 rondelle per M12 sono comprese nella fornitura.
Forma B: 2 rondelle coniche e 2 rondelle sferiche per M12 e M16 sono comprese nella fornitura.
Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaF
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04530-01A291,338 190,45 €

Staffa di fissaggio laterale forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaF
kN
F1
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
04530-03B582,4150 238,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40