Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Ganascia in acciaio da bonica temprato.
Versione:verniciata di nero.
Ganascia in non trattata.
Nota:Con la staffa di fissaggio laterale il pezzo da lavorare viene premuto contro il riscontro evitando contemporaneamente il sollevamento del pezzo.
La staffa di fissaggio e il riscontro vengono bloccati con viti cilindriche DIN 912. Utilizzando i due elementi si garantisce un bloccaggio sicuro.
Nota disegno:
1) Rondella conica e rondella concava per M12 e M16
2) Pezzo da lavorare
Vista a 360° Richiamare Viewer 3D

Disegni

Unità di bloccaggio laterale forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaCADAccess.PrezzoOrdinare
04540-01A 169,54 €

Altri articoli di questa categoria

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40