Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base: acciaio da bonifica.
Leva a gomito: acciaio da bonifica, trattato termicamente.
Versione:Corpo base di colore nero, rivestito.
Leva a gomito: rivestita in color argento.
Nota:Il tenditore compatto è idoneo per un uso universale su parti lavorate e non lavorate. A causa delle leva a gomito autobloccante, il tenditore compatto può essere insertito indipendentemente dalla posizione.

– Leva a gomito completamente abbassabile nell'alloggiamento per sostituzione semplice del pezzo.
– Leva a gomito con filettatura di ricezione per diversi elementi di serraggio, ad es. viti reggispinta, supporti a sfera basculante.
– Resistente a sporco e trucioli.
Accessori:– Ampliamento in continuo dell'intervallo di serraggio mediante i rialzi 04628-112 e 04628-116

Disegni

Tenditore compatto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BD1D2G
per
cava a T
H1
min.
H1
max.
H2H3L1L2L3L4L5S
max.
SWCoppia
di serraggio
max. Nm
Forza di
bloccaggio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
04628-01245M12x30M814406059951347050131043164515 0,00 €
04628-01655M16x35M1218478570126213120501712,585187525 0,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40