norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Molle di compressione per staffe
07650

Molle di compressione per staffe

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Filo d'acciaio per molle EN 10270-1-DH.Nota:Le molle vengono fornite solo nella lunghezza 400 mm.

Disegni

Molle di compressione per staffe

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

DiLOSForza elastica
F max. N
Deflessione f
per ogni passo
CADAcc.PrezzoOrdinare
07650-0616,54003321,3 1,91 €
07650-0818,54004252,1 1,94 €
07650-101,210,54004352,7 2,21 €
07650-121,412,54005473,3 2,78 €
07650-141,514,54006504 2,86 €
07650-161,616,54007534,8 3,30 €
07650-181,818,54007685,4 3,52 €
07650-201,820,54008626,5 3,69 €
07650-242254009708,6 6,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40