norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana
02000_C

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067. Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.

Disegni

Supporti oscillanti, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1D2D3L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02000-108C13M87,2138101110 21,79 €
02000-110C20M1010,51810161725 31,07 €
02000-112C20M1210,51812161725 31,07 €
02000-116C30M16202716252790 38,77 €
02000-120C50M2034,535204041165 137,24 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40