norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura
02000_J

Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.2067. Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera temprata.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.

Disegni

Supporti oscillanti, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3LL1Ø
sfera
Foro
di alloggiamento
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02000-603J12M37,2113,510ø 12 H7 x 6 min.10* 27,08 €
02000-604J18M410,5174,416ø 18 H7 x 8 min.25* 36,93 €
02000-605J28M520256,325ø 28 H7 x 13 min.90* 46,30 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40