norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
02000_M

Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e fosfatizzato.
Sfera nichelata.
Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.

* Vale solo se è stata rispettata la profondità di foro minima.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Supporti oscillanti, forma M, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D4L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02000-908M13M87,713,38101110 39,78 €
02000-910M20M10121810161725 53,44 €
02000-912M20M12121812161725 53,44 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40