|
|
02001Supporti oscillanti angoli di inclinazione 14° e 20° |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio. Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi. Forma M con inserto di metallo duro.Versione:Corpo brunito, sfera non trattata.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Brevetto depositato. Nella filettatura D3 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.
Sfera bloccata contro la rotazione.Vantaggi:- Il supporto oscillante è orientabile. - Sostegno di carichi elevati. - L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.Particolarità: |
Disegni (sintesi completa) |
Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M, sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | α | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | E | T | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02001-9061 | M | 14° | 12 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | 12,5 | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 |  | | 65,49 € | | 02001-906 | M | 14° | 16 | M6 | 7 | 5 | 17,5 | 0,6 | - | 19,6 | 6 | 10 | 17 | 14 |  | | 65,37 € | | 02001-908 | M | 20° | 22 | M8 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 65,37 € | | 02001-9101 | M | 20° | 18 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 20 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 84,46 € | | 02001-910 | M | 20° | 22 | M10 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | - | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 84,09 € | | 02001-912 | M | 20° | 22 | M12 | 11 | 7,5 | 26 | 0,8 | 0,8 | 27,7 | 9 | 16 | 24 | 34 |  | | 84,09 € | | 02001-9161 | M | 20° | 26 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | 30 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 109,03 € | | 02001-916 | M | 20° | 34 | M16 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | 0,9 | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 109,00 € | | 02001-920 | M | 20° | 34 | M20 | 18 | 13 | 40 | 0,9 | - | 41,6 | 15 | 25 | 36 | 90 |  | | 109,00 € | |
|
Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma C, sfera spianata, piana |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | α | D1 | D2 | D3 | H | H2 | T | E | SW | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02001-1061 | C | 14° | 12 | M6 | 7 | 17,5 | 12,5 | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 |  | | 48,28 € | | 02001-106 | C | 14° | 16 | M6 | 7 | 17,5 | - | 6 | 19,6 | 17 | 10 | 14 |  | | 48,37 € | | 02001-108 | C | 20° | 22 | M8 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 48,37 € | | 02001-1101 | C | 20° | 18 | M10 | 11 | 26 | 20 | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 63,97 € | | 02001-110 | C | 20° | 22 | M10 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 64,03 € | | 02001-112 | C | 20° | 22 | M12 | 11 | 26 | - | 9 | 27,7 | 24 | 16 | 34 |  | | 64,03 € | | 02001-1161 | C | 20° | 26 | M16 | 18 | 40 | 30 | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 88,30 € | | 02001-116 | C | 20° | 34 | M16 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 88,04 € | | 02001-120 | C | 20° | 34 | M20 | 18 | 40 | - | 15 | 41,6 | 36 | 25 | 90 |  | | 88,04 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|