Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M, sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro
02001_M

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Forma M con inserto di metallo duro.
Versione:Corpo brunito, sfera non trattata.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Brevetto depositato.
Nella filettatura D3 è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un supporto oscillante con filettatura esterna.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:- Il supporto a sfera basculante è orientabile.
- Sostegno di carichi elevati.
- L'o-ring integrato impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee. Ciò garantisce un funzionamento sicuro.

Disegni

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, forma M, sfera spianata, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaαD1D2D3D4LL1L2L3ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02001-9061M14°127M6517,560,612,519,6171014 63,71 €
02001-906M14°167M6517,560,6-19,6171014 63,58 €
02001-908M20°2211M87,52690,8-27,7241634 63,58 €
02001-9101M20°1811M107,52690,82027,7241634 82,16 €
02001-910M20°2211M107,52690,8-27,7241634 81,80 €
02001-912M20°2211M127,52690,8-27,7241634 81,80 €
02001-9161M20°2618M161340150,93041,6362590 106,06 €
02001-916M20°3418M161340150,9-41,6362590 106,03 €
02001-920M20°3418M201340150,9-41,6362590 106,03 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40