norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura
02006_F

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma F, sfera in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2ESWØ
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02006-306X012FM66129,511,51079 40,58 €
02006-306X025FM66259,511,51079 41,16 €
02006-306X040FM66409,511,51079 41,58 €
02006-308X012FM88,5121315131015 45,03 €
02006-308X025FM88,5251315131015 45,60 €
02006-308X040FM88,5401315131015 46,33 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40