norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano
02006_P

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera: poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti a sfera basculante servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e
lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Forma P: la superficie in poliuretano è saldamente vulcanizzata sulla sfera. È resistente all'abrasione e non rilascia colore. Offre una protezione ottimale per le superfici sensibili. La superficie perlacea consente un'elevata forza di serraggio e lascia defluire l'aria, in questo modo non si crea alcun effetto di aspirazione tra le superfici di contatto e il supporto a sfera basculante.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e di particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Supporti oscillanti con O-ring e inserti rimovibili, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineForma

D1D2L1L2L3SSWWØ
sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
02006-612X060PM12216021619192415 56,40 €
02006-612X040PM12214021619192415 56,02 €
02006-608X012PM8131216,5513132810 43,34 €
02006-606X012PM610121241010287 39,35 €
02006-610X015PM10161518517172813 50,44 €
02006-610X050PM10165018517172813 51,99 €
02006-610X030PM10163018517172813 51,20 €
02006-616X050PM16235025624242420 63,81 €
02006-616X080PM16238025624242420 65,00 €
02006-608X040PM8134016,5513132810 44,47 €
02006-606X040PM610401241010287 40,30 €
02006-616X025PM16232525624242420 63,09 €
02006-606X025PM610251241010287 39,96 €
02006-608X025PM8132516,5513132810 43,86 €
02006-612X020PM12212021619192415 55,21 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40