Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti rimovibili
02007

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti rimovibili

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo: acciaio da bonifica.
Sfera: acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Inserto:
Forma C, F, M acciaio per utensili.
Forma K in POM.
Forma E: acciaio inox.
Forma O acciaio inox con superficie diamantata.
Forma P acciaio inox con superficie in poliuretano.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, non trattata.
Impiego:
forma C, F temprato e brunito.
Forma M con zigrinatura in metallo duro, brunito.
Forma K in colore bianco.
Forma E temprata, non trattata.
Forma O con superficie simile a grana abrasiva 100.
Forma P con superficie in poliuretano Durezza 60° Shore.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature. Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring e inserti rimovibili

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma C, inserto in acciaio spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-110X015CM101015171019,6173131907113-10108  65,88 €
02007-110X030CM101030171019,6173131907113-10108  66,96 €
02007-110X050CM101050171019,6173131907113-10108  67,90 €
02007-112X020CM121220191021,9195153007113-12108  72,07 €
02007-112X040CM121240191021,9195153007113-12108  72,52 €
02007-112X060CM121260191021,9195153007113-12108  72,85 €
02007-116X025CM161625231027,7246205007113-16108  77,95 €
02007-116X050CM161650231027,7246205007113-16108  77,95 €
02007-116X080CM161680231027,7246205007113-16108  79,64 €
02007-120X030CM202030241034,6308238507113-20108  86,38 €
02007-120X060CM202060241034,6308238507113-20108  87,47 €
02007-120X100CM2020100241034,6308238507113-20108  90,85 €
02007-124X040CM242540301041,636102812107113-25108  104,47 €
02007-124X100CM2425100301041,636102812107113-25108  110,18 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma E, inserto in acciaio inox spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
in acciaio inox
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-210X015EM101015171019,6173131907113-10102  68,18 €
02007-210X030EM101030171019,6173131907113-10102  69,00 €
02007-210X050EM101050171019,6173131907113-10102  69,85 €
02007-212X020EM121220191021,9195153007113-12102  74,53 €
02007-212X040EM121240191021,9195153007113-12102  75,38 €
02007-212X060EM121260191021,9195153007113-12102  75,82 €
02007-216X025EM161625231027,7246205007113-16102  80,37 €
02007-216X050EM161650231027,7246205007113-16102  81,17 €
02007-216X080EM161680231027,7246205007113-16102  82,46 €
02007-220X030EM202030241034,6308238507113-20102  89,80 €
02007-220X060EM202060241034,6308238507113-20102  91,06 €
02007-220X100EM2020100241034,6308238507113-20102  94,85 €
02007-224X040EM242540301041,636102812107113-25102  111,00 €
02007-224X100EM2425100301041,636102812107113-25102  116,58 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili, forma F, regolabile, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-310X015FM101015171019,6173131907113-1010  74,07 €
02007-310X030FM101030171019,6173131907113-1010  75,14 €
02007-310X050FM101050171019,6173131907113-1010  76,05 €
02007-312X020FM121220191021,9195153007113-1210  80,16 €
02007-312X040FM121240191021,9195153007113-1210  80,63 €
02007-312X060FM121260191021,9195153007113-1210  80,90 €
02007-316X025FM161625231027,7246205007113-1610  89,90 €
02007-316X050FM161650231027,7246205007113-1610  89,90 €
02007-316X080FM161680231027,7246205007113-1610  91,57 €
02007-320X030FM202030241034,6308238507113-2010  99,74 €
02007-320X060FM202060241034,6308238507113-2010  100,82 €
02007-320X100FM2020100241034,6308238507113-2010  104,24 €
02007-324X040FM242540301041,636102812107113-2510  121,83 €
02007-324X100FM2425100301041,636102812107113-2510  127,56 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti intercambiabili, forma K, inserto POM spianato, piano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto POM
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  65,48 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  66,55 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  67,48 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  71,70 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  72,17 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  72,48 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  77,63 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  77,63 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  79,32 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  86,05 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  87,14 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  90,54 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  104,06 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  109,79 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e inserti intercambiabili, forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-910X015MM10107,915171019,6173131907113-10107  74,28 €
02007-910X030MM10107,930171019,6173131907113-10107  75,36 €
02007-910X050MM10107,950171019,6173131907113-10107  76,29 €
02007-912X020MM12129,520191021,9195153007113-12107  80,33 €
02007-912X040MM12129,540191021,9195153007113-12107  80,78 €
02007-912X060MM12129,560191021,9195153007113-12107  81,10 €
02007-916X025MM161612,725231027,7246205007113-16107  90,03 €
02007-916X050MM161612,750231027,7246205007113-16107  90,03 €
02007-916X080MM161612,780231027,7246205007113-16107  91,72 €
02007-920X030MM202015,930241034,6308238507113-20107  100,52 €
02007-920X060MM202015,960241034,6308238507113-20107  101,63 €
02007-920X100MM202015,9100241034,6308238507113-20107  105,02 €
02007-924X040MM24251940301041,636102812107113-25107  126,16 €
02007-924X100MM242519100301041,636102812107113-25107  131,88 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma O, inserto in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie diamantata
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-510X015OM101015171019,6173131907113-10105  70,99 €
02007-510X030OM101030171019,6173131907113-10105  71,79 €
02007-510X050OM101050171019,6173131907113-10105  72,65 €
02007-512X020OM121220191021,9195153007113-12105  78,34 €
02007-512X040OM121240191021,9195153007113-12105  79,19 €
02007-512X060OM121260191021,9195153007113-12105  79,61 €
02007-516X025OM161625231027,7246205007113-16105  86,45 €
02007-516X050OM161650231027,7246205007113-16105  87,24 €
02007-516X080OM161680231027,7246205007113-16105  88,52 €
02007-520X030OM202030241034,6308238507113-20105  96,60 €
02007-520X060OM202060241034,6308238507113-20105  97,87 €
02007-520X100OM2020100241034,6308238507113-20105  101,71 €
02007-524X040OM242540301041,636102812107113-25105  119,88 €
02007-524X100OM2425100301041,636102812107113-25105  125,43 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e inserti rimovibili, forma P, inserto in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2D3L1L2L3ESWSW1Ø
sfera
N. d'ordine
per inserto in acciaio inox
Superficie in poliuretano
CADAcc.PrezzoOrdinare
02007-610X015PM10101015191219,61731307113-10126  70,76 €
02007-610X030PM10101030191219,61731307113-10126  71,56 €
02007-610X050PM10101050191219,61731307113-10126  72,40 €
02007-612X020PM12121320211221,91951507113-12126  77,63 €
02007-612X040PM12121340211221,91951507113-12126  78,46 €
02007-612X060PM12121360211221,91951507113-12126  78,90 €
02007-616X025PM16161625251227,72462007113-16126  85,10 €
02007-616X050PM16161650251227,72462007113-16126  85,89 €
02007-616X080PM16161680251227,72462007113-16126  87,17 €
02007-620X030PM20202130261234,63082307113-20126  95,67 €
02007-620X060PM20202160261234,63082307113-20126  96,92 €
02007-620X100PM202021100261234,63082307113-20126  100,73 €
02007-624X040PM24252740321241,636102807113-25126  118,35 €
02007-624X100PM242527100321241,636102807113-25126  123,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2018 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40