norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato
02008

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio per utensili. Forma K in POM.
Versione:Corpo trattato termicamente. Sfera temprata, brunita.
Sfera in POM, bianca.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi da lavorare. Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
L'esagono incassato consente semplici operazioni di regolazione e posizionamento in caso di fori passanti.
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti regolabili con o-ring ed esagono incassato

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma C, sfera in acciaio spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02008-112X025CM126256715 34,66 €
02008-112X035CM126356715 34,96 €
02008-112X050CM126506715 35,40 €
02008-116X025CM168,52581023 37,85 €
02008-116X035CM168,53581023 38,12 €
02008-116X050CM168,55081023 38,86 €

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring e esagono incassato, forma F, sfera in acciaio spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02008-312X025FM126256715 36,27 €
02008-312X035FM126356715 36,83 €
02008-312X050FM126506715 37,27 €
02008-316X025FM168,52581023 40,01 €
02008-316X035FM168,53581023 40,30 €
02008-316X050FM168,55081023 41,00 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring ed esagono incassato forma K, sfera POM spianata, piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2LSW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02008-712X025KM12625672 33,53 €
02008-712X035KM12635672 33,81 €
02008-712X050KM12650672 34,25 €
02008-716X025KM168,5258104 36,27 €
02008-716X035KM168,5358104 36,70 €
02008-716X050KM168,5508104 37,27 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D2LL3SW1Ø
sfera
Carico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02008-510X026OM10626,51,555- 33,88 €
02008-510X036OM10636,51,555- 34,24 €
02008-510X051OM10651,51,555- 34,72 €
02008-512X027OM1282726715,4 37,65 €
02008-512X037OM1283726715,4 38,04 €
02008-512X052OM1285226715,4 38,58 €
02008-516X028OM161128381023,3 40,11 €
02008-516X038OM161138381023,3 40,42 €
02008-516X053OM161153381023,3 41,76 €
02008-520X033OM2014333101337,7 45,95 €
02008-520X053OM2014533101337,7 46,74 €
02008-520X073OM2014733101337,7 50,01 €

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti regolabili con O-ring e esagono incassato, forma P, sfera in acciaio inox con superficie in poliuretano

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

D1D2LL3SW1Ø
sfera
CADAcc.PrezzoOrdinare
02008-610X028PM10828,53,555 32,87 €
02008-610X038PM10838,53,555 33,25 €
02008-610X053PM10853,53,555 33,72 €
02008-612X029PM121029467 36,70 €
02008-612X039PM121039467 37,09 €
02008-612X054PM121054467 37,64 €
02008-616X030PM1613305810 38,36 €
02008-616X040PM1613405810 38,69 €
02008-616X055PM1613555810 40,02 €
02008-620X035PM20163551013 44,06 €
02008-620X055PM20165551013 44,83 €
02008-620X075PM20167551013 48,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40