norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro
02009_M

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.
Sfera in acciaio resistente alla ruggine e agli acidi.
Impiego:
Forma M in acciaio per utensili con zigrinatura in metallo duro.
Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Sfera temprata, finitura naturale.
Impiego:
forma M brunito.
Nota:I supporti oscillanti servono per sostenere e fissare i pezzi non lavorati e lavorati.
Inoltre, fungono da battute, supporti e pressori nella fabbricazione di utensili e attrezzature.
Esercitando una lieve pressione sulla vite a testa cilindrica, è possibile rimuovere la sfera dall'alloggiamento.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Vantaggi:Maggiore efficienza grazie agli inserti intercambiabili.
L'o-ring integrato trattiene la sfera in posizione e impedisce l'infiltrazione di sporco e particelle estranee.
Ciò garantisce un movimento uniforme.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Supporti oscillanti regolabili, con O-ring, inserti intercambiabili ed esagono incassato forma M, inserto spianato, con zigrinatura in metallo duro

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3D4H1H2SW1Ø sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
N. ordine
per inserto
CADAcc.PrezzoOrdinare
02009-920X030M30M20107,941010133707113-10107  71,01 €
02009-920X050M50M20107,941010133707113-10107  71,94 €
02009-920X070M70M20107,941010133707113-10107  74,53 €
02009-924X040M40M24129,541010155507113-12107  85,43 €
02009-924X080M80M24129,541010155507113-12107  90,25 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40