norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.Nota:I perni d'appoggio servono per sostenere i pezzi non lavorati e lavorati. Inoltre, fungono da battute e pressori nella fabbricazione di utensili e di attrezzature.
Nella filettatura D è possibile avvitare o incollare perni filettati o viti prigioniere. Un modo semplice per creare un appoggio con filettatura esterna.
Nota disegno:
Forma A: superficie piana
Forma B: superficie sferica
Forma C: superficie zigrinata
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Perno d'appoggio

Perno d'appoggio, forma C superficie zigrinata

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio, forma C superficie zigrinata

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

DD1D2EHPSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02028-306012CM665312,5411 12,60 €
02028-306025CM665325711 13,11 €
02028-308015CM886415613 13,08 €
02028-308030CM886430913 13,78 €
02028-310020CM10108520917 15,33 €
02028-310040CM101085401317 15,97 €
02028-312025CM12129,56251119 14,75 €
02028-312050CM12129,56501619 16,09 €
02028-316030CM1616138301224 32,58 €
02028-316060CM1616138602024 38,05 €

Perno d'appoggio, forma B superficie sferica

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio, forma B superficie sferica

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1EHPRSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02028-206012BM66312,54511 9,48 €
02028-206025BM663257511 11,10 €
02028-208015BM8841568,513 10,83 €
02028-208030BM8843098,513 11,53 €
02028-210020BM10105209917 12,02 €
02028-210040BM101054013917 13,18 €
02028-212025BM12126251112,7519 13,18 €
02028-212050BM12126501612,7519 14,11 €
02028-216030BM1616830121724 25,25 €
02028-216060BM1616860201724 30,11 €

Perno d'appoggio, forma A superficie piana

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'appoggio, forma A superficie piana

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1EHPSWCADAcc.PrezzoOrdinare
02028-106012AM66312,5411 11,47 €
02028-106025AM66325711 12,87 €
02028-108015AM88415613 13,28 €
02028-108030AM88430913 14,95 €
02028-110020AM1010520917 16,01 €
02028-110040AM10105401317 17,01 €
02028-112025AM12126251119 17,30 €
02028-112050AM12126501619 18,86 €
02028-116030AM16168301224 35,41 €
02028-116060AM16168602024 43,10 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40