norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°
02080

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo in acciaio da bonifica, sfera in acciaio per cuscinetti volventi 1.3505.Versione:Corpo trattato termicamente, corpo temprato (50 - 55 HRC).Nota:I supporti a sfera basculante trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi.

Sfera bloccata contro la rotazione.
Nota disegno:
Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, liscia
Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura
Particolarità:
RoHS

Disegni (sintesi completa)

Supporti oscillanti angolo di inclinazione 12°

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma C con filettatura esterna, sfera spianata, liscia

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti a sfera basculante, angolo di inclinazione 12°, forma C con filettatura esterna, sfera spianata, liscia

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02080-106C7M66,71314,5131010 20,01 €
02080-108C8M86,71314,5131010 24,73 €
02080-110C10M10101821,9191625 27,93 €
02080-112C12M12101821,9191625 27,93 €
02080-116C16M16202733302490 38,25 €
02080-120C20M20202733302490 49,82 €

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 12°, forma F con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBD2D3HESWØ sferaCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
02080-306F7M66,71314,5131010 25,02 €
02080-308F8M86,71314,5131010 25,40 €
02080-310F10M10101821,9191625 36,24 €
02080-312F12M12101821,9191625 36,24 €
02080-316F16M16202733302490 43,98 €
02080-320F20M20202733302490 49,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40