|
|
02390Corpo di sostegno eccentrico |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico speciale.Versione:Trattato termicamente e brunito. Superfici di appoggio rettificate.Particolarità: |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | B | C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 | D | E | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
02390-08016 | 16 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 18,93 € | | 02390-08020 | 20 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 18,93 € | | 02390-08025 | 25 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 19,52 € | | 02390-08032 | 32 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 23,48 € | | 02390-08040 | 40 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 21,88 € | | 02390-08050 | 50 | 25 | M8 | 7 | 3,5 |  | | 25,76 € | | 02390-10020 | 20 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 25,50 € | | 02390-10025 | 25 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 25,67 € | | 02390-10032 | 32 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 22,85 € | | 02390-10040 | 40 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 26,68 € | | 02390-10050 | 50 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 27,50 € | | 02390-10063 | 63 | 32 | M10 | 9 | 5 |  | | 29,85 € | | 02390-12020 | 20 | 40 | M12 | 7 | 7 |  | | 26,32 € | | 02390-12025 | 25 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 26,78 € | | 02390-12032 | 32 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 30,51 € | | 02390-12040 | 40 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 28,07 € | | 02390-12050 | 50 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 28,67 € | | 02390-12063 | 63 | 40 | M12 | 12 | 7 |  | | 30,73 € | | 02390-12080 | 80 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 33,76 € | | 02390-12100 | 100 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 39,33 € | | 02390-12125 | 125 | 40 | M12 | 22 | 7 |  | | 39,51 € | | 02390-16025 | 25 | 50 | M16 | 8 | 10 |  | | 33,49 € | | 02390-16032 | 32 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 31,20 € | | 02390-16040 | 40 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 32,18 € | | 02390-16050 | 50 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 35,54 € | | 02390-16063 | 63 | 50 | M16 | 15 | 10 |  | | 39,59 € | | 02390-16080 | 80 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 52,77 € | | 02390-16100 | 100 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 46,59 € | | 02390-16125 | 125 | 50 | M16 | 35 | 10 |  | | 59,01 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|