norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C
02408_C

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 nera.
Vite cilindrica DIN EN ISO 4762 Classe di resistenza 8.8 nera.
Sfera lucida.
Nota:Le sfere di bloccaggio con calotta collegano il pezzo da lavorare con il supporto in modo flessibile e consentono un elevato grado di libertà d'azione.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
Particolarità:
RoHS

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1L1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
02408-3251240C25,4M1240190,00 €
02408-3251640C25,4M1640240,00 €
02408-3252050C25,4M2050300,00 €
02408-3252450C25,4M2450360,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40