norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature
04513

Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.7131.Versione:brunite.
cementate e rettificate.
Nota:Le barre di serraggio servono per il fissaggio di componenti per macchinari e attrezzature attraverso la cave a T.
Il montaggio flessibile delle barre di serraggio sulla tavola della macchina o su un elemento di base si ottiene attraverso la corrispondente distanza dei fori.
Grazie alla combinazione di foro di montaggio e foro longitudinale di montaggio si ottiene un montaggio diagonale.
Accessori:Viti a testa cilindrica DIN 912.
Dadi per cave a T DIN 508
Particolarità:
RoHS

Disegni

Barre di serraggio per componenti per macchinari e attrezzature

Selezione/filtro articoli

N. ordineBN=Larghezza
cava
BD

HLL1L2L3G
per vite a
testa cilindrica
CADAcc.PrezzoOrdinare
04513-14149144813,55014963100-M120,00 €
04513-14199144813,55019963100150M120,00 €
04513-18149185817,56014963100-M160,00 €
04513-18199185817,56019963100150M160,00 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40